Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8908 - PRUNUS padus 'LE THOUREIL'
Nomenclature
VEGECAD - 8908 - PRUNUS padus 'LE THOUREIL' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS padus 'LE THOUREIL'
LNB
Nom Commun
Cerisier à grappes Le Thoureil
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps, écorce brun-rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Fleurs blanches en Avril-Mai au parfum léger. Ecorce brun-rouge. Atteint 10 m Création Minier 1998.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; obtenteur pépinières Minier (F) 1998