Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8919 - PRUNUS incisa 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 8919 - PRUNUS incisa 'PENDULA' - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS incisa 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
Cerisier à fleurs incisées du Japon pleureur
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pleureur à fleurs blanc rosé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Rameaux souples retombants. Très florifère. Floraison en clochettes blanc rosé en Fevrier-Mars. Feuillage vert clair mat virant à lorange en automne. Joli petit arbre à isoler sur une pelouse, devant une haie, en bac ou en rocaille. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole