Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9 - ACER ginnala
Nomenclature
VEGECAD - 9 - ACER ginnala - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
ACER ginnala
LNB
Nom Commun
Erable du fleuve Amour
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre au feuillage rouge feu en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE CHAMPETRE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Plante robuste et rustique. Bonne résistance à la pollution.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine Centrale,région du fleuve Amour.