Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
902 - ROBINIA x margaretta CASQUE ROUGE 'Flemor'
Nomenclature
VEGECAD - 902 - ROBINIA x margaretta CASQUE ROUGE 'Flemor' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ROBINIA x margaretta CASQUE ROUGE 'Flemor'
LNB
Nom Commun
Robinier Casque Rouge, Acacia
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge cramoisi en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance rapide Atteint 10 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole