Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
906 - ROBINIA pseudacacia 'BESSONIANA'
Nomenclature
VEGECAD - 906 - ROBINIA pseudacacia 'BESSONIANA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ROBINIA pseudacacia 'BESSONIANA'
LNB
Nom Commun
Robinier faux acacia Bessoniana, Acacia
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à cime arrondie très régulière
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Atteint 20 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole