Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9067 - WISTERIA x formosa 'ISSAI' (= floribunda 'DOMINO')
Nomenclature
VEGECAD - 9067 - WISTERIA x formosa 'ISSAI' (= floribunda 'DOMINO') - C4/5L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
WISTERIA x formosa 'ISSAI' (= floribunda 'DOMINO')
LNB
Nom Commun
Glycine Hybride de formose Issai=Domino
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs lilacées en longues grappes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Après avoir sélectionné la charpente principale, tailler court en fin d'hiver les rameaux secondaires en gardant 3 à 4 bourgeons à fleurs par branche (plus gros et ronds que les bourgeons à bois). En automne, raccourcir les pousses de l'année à 20cm environ. Ne jamais arroser ou engraisser une fois bien établie en pleine terre.
COMM
Commentaire
Très florifère, parfumée et mellifère. Fleurs violet clair et foncé fin Avril-Mai par 70-80, en grappes denses de 20 à 30cm. Fleurit dès son jeune âge, bon Bonsai. Bonne plante à tailler en arbuste, en petit grimpant de taille modérée. Son développement est comparable à celui des Wisteria venusta. Feuillage caduc à 13 à 15 folioles tombant tardivement en automne. Les tiges senroulent sur leur support dans le sens dextrogyre (des aiguilles dune montre).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; introduit par Koichiro Wada (Japon)