Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9068 - ROSA x odorata 'MUTABILIS'
Nomenclature
VEGECAD - 9068 - ROSA x odorata 'MUTABILIS' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA x odorata 'MUTABILIS'
LNB
Nom Commun
Rosier de Chine MUTABILIS
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Buisson à fleurs simples rose orangé à rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En février-mars, supprimez le bois mort et les branches trop chétives ou mal placées. Coupez éventuellement les fleurs fanées. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage.
COMM
Commentaire
Extraordinaire camaïeu de couleurs, du rouge au jaune en passant par les oranges en fonction de lépanouissement. Floraison quasi continuelle si le climat est clément. Buisson dense, magnifique entouré de petites vivaces, darbrisseaux. Fruits chamois, oranges puis rouges. Beau feuillage pourpre puis vert glauque. Sain et florifère. Connue depuis longtemps à Madagascar, le mythe dit que je suis arrivée des Indes pour rejoindre lEurope via la Réunion vers 1890. Le Prince Borromeo me cultivait.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole, Rosier de Chine avant 1890