Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
907 - ROBINIA pseudacacia 'FRISIA'
Nomenclature
VEGECAD - 907 - ROBINIA pseudacacia 'FRISIA' - C10/15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
ROBINIA pseudacacia 'FRISIA'
LNB
Nom Commun
Robinier faux acacia Frisia, Acacia
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage jaune pendant toute la saison
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Introduction en France par Minier en 1966. Végétation dense, branches peu épineuses. Magnifique isolé ou en groupe. Atteint 10 m à maturité. Tout sol même assez sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas