Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
91 - BERBERIS thunbergii f. atropurpurea
Nomenclature
VEGECAD - 91 - BERBERIS thunbergii f. atropurpurea - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii f. atropurpurea
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage pourpre, fleurs jaunes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver
COMM
Commentaire
Feuillage caduc, rouge pourpre foncé devenant rouge feu à lautomne. Peties feuilles ovales de 2 à 3 cm. Rameaux épineux. Petites fleurs jaunes en clochettes en mai. Baies rouge vif de 8 mm en Septembre-Octobre. Végétation dense, port souple et compact, extrémité des rameaux retombante. Plante mellifère. Convient isolé ou en groupe, sassocie bien à dautres arbustes aux feuillages de couleur différente. Excellent en haie que lon peut maintenir à 1/1,20 m en taillant tous les ans.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Léon Chenault, Orléans (FR) 1913