Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
913 - ROSA rugosa
Nomenclature
VEGECAD - 913 - ROSA rugosa - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA rugosa
LNB
Nom Commun
Rosier rugueux, Rosier du Japon
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier à fleurs simples roses parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide. Se propage par drageons (rejets qui élargissent la touffe). Floraison de Juin à Août suivie de fruits décoratifs persistant longtemps en automne-hiver. Plante saine, robuste et rustique. Feuillage vert foncé coriace, orangé en automne. Plante décrite par le Suédois Thunberg en 1784, suite à son fructueux voyage pour le monde de la botanique au japon.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Corée, Japon, Est de la Russie