Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9151 - RHODODENDRON hybride 'FURNIVALL'S DAUGHTER'
Nomenclature
VEGECAD - 9151 - RHODODENDRON hybride 'FURNIVALL'S DAUGHTER' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'FURNIVALL'S DAUGHTER'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Furnivall's Daughter
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose clair lumineux à gorge rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Plus vigoureux et à plus grandes fleurs que Mrs Furnival, variété de laquelle il est né par mutation. Superbe buisson dense en dôme, rustique, excellent. Très abondantes grappes compactes de grandes fleurs roses marquées de rouge et pourpre foncé en Avril-Mai. Feuillage arrondi rugueux, vert clair à vert foncé. Hauteur : environ 1,6m. Largeur : 1,6-2m. Obtenu au sein de la Knap Hill Nursery dExbury (GB).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Lionel de Rothschild (GB)1948