Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
918 - SALIX integra 'HAKURO NISHIKI'
Nomenclature
VEGECAD - 918 - SALIX integra 'HAKURO NISHIKI' - C1.3/2L
LNBE
Nom Scientifique
SALIX integra 'HAKURO NISHIKI'
LNB
Nom Commun
Saule crevette Hakuro Nishiki
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeunes feuilles et pousses blanc rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne En touffe ou sur tige. En japonais Nishiki signifie panaché en évoquant de fines brodures sur une belle robe.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole