Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
919 - SALIX x sepulcralis 'TRISTIS' (= 'Chrysocoma')
Nomenclature
VEGECAD - 919 - SALIX x sepulcralis 'TRISTIS' (= 'Chrysocoma') - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
SALIX x sepulcralis 'TRISTIS' (= 'Chrysocoma')
LNB
Nom Commun
Saule pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à port pleureur, à isoler ou aligner
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Peut atteindre 20m. Rameaux jaunes retombants très décoratifs. Système racinaire extensif.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole