Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
92 - BERBERIS thunbergii 'ATROPURPUREA NANA'
Nomenclature
VEGECAD - 92 - BERBERIS thunbergii 'ATROPURPUREA NANA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'ATROPURPUREA NANA'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain tapissant à feuillage caduc pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Diffusion en France par Minier en 1961. Plante naine dense, trapue, saine. Petites feuilles caduques ovales de 1-2 cm rouge pourpre très foncé, (plus que la variété Atropurpurea). Nombreux rameaux courts épineux. Petites fleurs jaunes teintées de rouge en mai. Porte quelques fruits rouge clair en Septembre-Octobre. Plante mellifère. Excellent en rocaille, bac, massif, seul ou en groupes de 3, en haie basse, associé aux conifères nains et buis taillé Synonyme : 'Little Favorite', 'Crimson Pigmy'
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Van Eyck, Boskoop (NL) 1942