Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9211 - LONICERA etrusca 'MICHAEL ROSS'
Nomenclature
VEGECAD - 9211 - LONICERA etrusca 'MICHAEL ROSS' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
LONICERA etrusca 'MICHAEL ROSS'
LNB
Nom Commun
Chèvrefeuille d'Etrurie Michael Rosse
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune et blanc parfumées en Juin-Juillet
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation après la floraison si nécessaire. Nettoyage en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Arbuste souple, arrondi, pouvant se palisser. Beau feuillage vert bleuté mat puis vert. Jeunes pousses rougeâtres. Superbes bouquets de fleurs jaunes et blanches parfumées en Juin-Juillet. à planter en situation abritée. Tolère le sec et le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Région méditerranéenne ; obtenu en Angleterre