Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9242 - SORBUS 'CHINESE LACE'
Nomenclature
VEGECAD - 9242 - SORBUS 'CHINESE LACE' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS 'CHINESE LACE'
LNB
Nom Commun
Sorbier Chinese Lace
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage découpé, devenant rouge en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Excellent petit arbre dombrage dressé pour les petits espaces, les villes. Beau feuillage fin découpé prenant une teinte rouge foncé assez tardivement en automne. Floraison blanche en Mai. Grappes pendantes de nombreux fruits oranges puis rouges de Septembre à Décembre appréciés par les oiseaux. Peut atteindre 8m avec lâge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole