Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
927 - SALIX x erythroflexuosa
Nomenclature
VEGECAD - 927 - SALIX x erythroflexuosa - C3/4L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
SALIX x erythroflexuosa
LNB
Nom Commun
Saule tortueux
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rameaux rouges tortueux, feuillage argenté ondulé
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide. Très belle plante facile et décorative toute lannée. Durée de vie limitée à une dizaine dannées, mais indispensable au jardin de part son style élégant, japonisant ou graphique.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole