Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9271 - PARROTIA persica 'VANESSA'
Nomenclature
VEGECAD - 9271 - PARROTIA persica 'VANESSA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PARROTIA persica 'VANESSA'
LNB
Nom Commun
Parrotie de Perse Vanessa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouges en fin d'hiver, feuillage d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 10 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole