Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9352 - BERBERIS thunbergii 'GREEN CARPET'
Nomenclature
VEGECAD - 9352 - BERBERIS thunbergii 'GREEN CARPET' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'GREEN CARPET'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles et fruits rouges en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Arbuste trapu, étalé,dense, aux extrémités de rameaux arquées. Feuillage caduc, vert clair prenant une belle couleur écarlate à lautomne. Feuilles arrondies de 2-3cm. Floraison jaune en Mai. Baies rouge brillant en Septembre-Octobre. A planter isolé, rocaille ou groupe, en couvre-sol. Convient bien en bac.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Schiphorst (NL) 1965