Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9353 - CLEMATIS montana 'FREDA'
Nomenclature
VEGECAD - 9353 - CLEMATIS montana 'FREDA' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS montana 'FREDA'
LNB
Nom Commun
Clématite de l'Himalaya Freda
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs roses nuancées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Facultative, après la floraison. La taille consiste à eclaircir et enlever le bois mort. Coupez quelques vieilles branches trop ramifiées pour en dégager et aérer d'autres, constituant la nouvelle charpente.
COMM
Commentaire
Très florifère en Avril-Mai. Légèrement parfumée. Beau feuillage bronze. Atteint 4 à 5m de hauteur. Belle plante compacte, superbe en haie libre, sur une cloture. Une clématite apprécie davoir les pieds à lombre et la tête au soleil. Mise au commerce par Jim Fisk en 1985. Sélection de semis de C. montana Pink Perfection.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Freda Deacon (GB) 1985