Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9355 - ROSA rugosa 'HANSA'
Nomenclature
VEGECAD - 9355 - ROSA rugosa 'HANSA' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA rugosa 'HANSA'
LNB
Nom Commun
Rosier rugueux Hansa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs semi-doubles rouge mauve très parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide. Très florifère et bien remontant de Juin à Août. 20 à 30 pétales. Fruits rouges décoratifs persistant longtemps ensuite. Plante solide, facile au jardin au feuillage sain vert foncé. Drageonne facilement (sétend par rejets). Plante touffue et vigoureuse, rustique. Hauteur : 1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Schaum et Van Tol (NL) 1905