Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
937 - SAMBUCUS canadensis 'AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 937 - SAMBUCUS canadensis 'AUREA' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SAMBUCUS canadensis 'AUREA'
LNB
Nom Commun
Sureau du Canada doré, Sureau Américain doré
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage doré, inflorescences blanc crème en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison. Pour obtenir plus de fruits, ne pas tailler les jeunes rameaux.
COMM
Commentaire
Végétation touffue. Fleurs en ombelles de 25cm de diamètre en Juillet, suivies de fruits noir pourpré de 6mm de diamètre. Plante saine et rustique. Proche de notre sureau noir, mais les fruits sont plus gros, sucrés, nombreux et parfumés. Préfère les sols riches, frais et drainés de pH 6 à 7.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole