Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9372 - ABELIA engleriana
Nomenclature
VEGECAD - 9372 - ABELIA engleriana - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA engleriana
LNB
Nom Commun
Abélie de Engler
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rustique, grandes fleurs rose violacé, parfumé
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Informations
Port souple, branches latérales retombantes. Fleurs plus grandes que celles des variétés d'Abelia x grandiflora. Tout sol, de préférence léger. Espece dédiée à Heinrich G.A. Engler, professeur de botanique Allemand, directeur du jardin botanique et des musées de Berlin.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Sichuan ; Découvert par Aug. Henry (IR)1888