Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9375 - INDIGOFERA kirilowii
Nomenclature
VEGECAD - 9375 - INDIGOFERA kirilowii - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
INDIGOFERA kirilowii
LNB
Nom Commun
Indigotier de Kirilov
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose lilacé en grappes au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation basse, étalée, souple et dense. Plante très rustique résistant au sec, au sols médiocres, en situation chaude, drainée. Floraison rose tendre à macule plus foncée en Juin-Juillet. Feuillage fin vert clair légèrement pubescent, composé de 7 à 11 folioles. Hauteur : 1m. Largeur : 1,2m. Découvert par le botaniste Russe Ivan Kirilow vers 1870.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Corée ; introduit en Europe en 1899