Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9389 - RHODODENDRON ponticum 'VARIEGATUM'
Nomenclature
VEGECAD - 9389 - RHODODENDRON ponticum 'VARIEGATUM' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON ponticum 'VARIEGATUM'
LNB
Nom Commun
Rhododendron pontique panaché
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage panaché de blanc crème, fleurs violettes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Arbuste rustique et vigoureux, résistant au soleil en sol frais. Fleurs mauve violacé en Mai-Juin. Convient bien aux arrières de massifs et en haie. Mutation du Rhododendron ponticum ou dun hybride proche.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole