Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9390 - CLERODENDRUM bungei
Nomenclature
VEGECAD - 9390 - CLERODENDRUM bungei - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CLERODENDRUM bungei
LNB
Nom Commun
Clérodendron de Bunge, Clerodendron fétide
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très belle floraison rose au parfum puissant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Abondante floraison au bout des branches en Août-Septembre au parfum puissant de jasmin. Plante très vigoureuse au port aéré. Grandes feuilles vert foncé à odeur forte de cacahuète si frottée. Sétend fortement par rejets (Drageonne). Nommé en hommage à Alexander Bunge, célèbre botaniste Russe qui explora le Nord de la Chine en 1831, auteur de la Flora Altaica.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine