Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-03 - Cloisonnement de multi-câble DS90
Nomenclature
9459-03
CNSORDERNO
No art.
9459-03
BZ
Désignation
Cloisonnement de multi-câble DS90
LOD
level of detail
FRASLOCH
Cut hole Ø
74 mm
MINW
Min. wall thickness
100 mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 40 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
21046
ENO
E-Nummer
121 819 008
CNSMASSEXACT
Poids net
149.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536289
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Système de cloisonnement par boîtier DS 90 / 74 mm, El 30-90 Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour passage de câbles. Cloisonnement pour câbles pour parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, composé d'un cylindre de cloisonnement en matériau écumant et un joint d'étanchéité en deux pièces. Fixation par boulons d'éclisse. Étoupage automatique sans nécessité de colmater des jointures et soufflets. Rajout ultérieur non-destructif possible, utilisation comme cloisonnement de réserve. Cloisonnement fiable, visible et certifié Pour passage au travers de et introduction dans des parois Étoupage automatique de jointures et souffles sans nécessité de colmater Rajout ultérieur non-destrictuf Pour faisceaux de conducteurs ou tubes d'installation individuels Diamètre de l'ouverture d'installation: 74 mm Pour câbles individuels d'un diamètre max. de 21 mm et des faisceaux de câbles jusqu'à un diamètre max. de 40 mm Surface de l'ouverture= 0,00126 m² Homologation technique européenne ETA-14/0159 Homologation AEAI: 21046 Numéro d'article: 9459-03 / E-No 121 819 008