Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9462 - SOPHORA japonica 'DOT'
Nomenclature
VEGECAD - 9462 - SOPHORA japonica 'DOT' - Tige Motte 8/10
LNBE
Nom Scientifique
SOPHORA japonica 'DOT'
LNB
Nom Commun
Sophora du Japon Dot
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port semi-pleureur à arrondi
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Petit arbre à croissance lente, très intéressant pour les petits espaces. Une touche doriginalité remarquable pour votre jardin. Avec ses rameaux légèrement tortueux, il est élégant et décoratif toute lannée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole