Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9463 - MAGNOLIA 'JOE MC DANIEL'
Nomenclature
VEGECAD - 9463 - MAGNOLIA 'JOE MC DANIEL' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'JOE MC DANIEL'
LNB
Nom Commun
Magnolier Joe McDaniel
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées rose foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Grandes fleurs parfumées en tulipes dressées, rose foncé et blanches en Mars-Avril. Forme érigée plutôt conique. Feuillage luisant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Gresham (US)