Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9464 - MAGNOLIA 'SPECTRUM'
Nomenclature
VEGECAD - 9464 - MAGNOLIA 'SPECTRUM' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'SPECTRUM'
LNB
Nom Commun
Magnolier Spectrum
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs mauve foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Fleur rouge pourpré en forme de grosse tulipe fin mars à avril, devenant rose en fin de floraison. Grande feuille vert foncé. Hauteur maximale 6 à 8m - Largeur 5 à 6m Arbre très élancé à croissance rapide.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kosar (US)