Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9474 - CERCIS chinensis 'AVONDALE'
Nomenclature
VEGECAD - 9474 - CERCIS chinensis 'AVONDALE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CERCIS chinensis 'AVONDALE'
LNB
Nom Commun
Gainier de Chine Avondale
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison précoce rose foncé sur le bois
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Introduction en France par Minier en 2002. Superbe arbre nain. Floraison très abondante avant les feuilles. Cest une sorte darbre de judée nain. Plante bien compact, cauliflore (capable de fleurir abondamment sur le bois). Excellent pour les petits espaces, en bac, rocaille et massif, bordure. Beau feuillage en forme de coeur. Tolère le sec et le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Duncan & Davies (N-Z) 1985