Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9478 - HEPTACODIUM miconioides
Nomenclature
VEGECAD - 9478 - HEPTACODIUM miconioides - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
HEPTACODIUM miconioides
LNB
Nom Commun
Arbre aux sept fleurs
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanches puis roses en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Très florifère. Floraison blanche parfumée en Août, décorative jusquà Octobre grace au calices rose-rouge persistants sur larbre en automne. Belle écorce se désquamant en lanières brun-jaune. Le feuillage se teinte de jaune en automne.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine