Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
950 - PHYLLOSTACHYS nigra
Nomenclature
VEGECAD - 950 - PHYLLOSTACHYS nigra - C3/4L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
PHYLLOSTACHYS nigra
LNB
Nom Commun
Bambou noir
LFAM
Famille
Bambous et Graminées
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bambou à tiges vert foncé, noircissant avec l'âge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire au printemps (haies taillées). Attendre que les nouvelles pousses soient formées et que les jeunes feuilles apparaissent. Pour rajeunir une touffe, couper quelques vieux chaumes à leur base au printemps lorsque les nouvelles pousses (Turions) sont formées.
COMM
Commentaire
Très vigoureux, sétend par rejets non envahissants (Drageonne peu). Les chaumes, dabord verts, deviennent très noir en plein soleil. Beau feuillage vert sombre luisant. Perd son feuillage vers -12°c par vent sec lhiver, il faut donc de préférence le planter en situation abritée. Hauteur maximum 6 à 8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine,Taiwan; Introduit par Lodgies (GB) vers 1825