Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9521 - BETULA utilis 'LONG TRUNK'
Nomenclature
VEGECAD - 9521 - BETULA utilis 'LONG TRUNK' - C15 175/200
LNBE
Nom Scientifique
BETULA utilis 'LONG TRUNK'
LNB
Nom Commun
Bouleau de l'Himalaya pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur sur haute tige, écorce blanc pur
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire, sauf suppression du bois mort.
COMM
Informations
Diffusion en France par Minier en 2005. Feuillage jaune d'or à l'automne. Floraison en longs chatons jaunes pendants en Mars-Avril. Ecorce brune devenant blanche sur le bois plus âgé. Bonne arbre pour l'ombrage et les bords de bassins. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole