Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9548 - BUXUS sempervirens 'ARBORESCENS'
Nomenclature
VEGECAD - 9548 - BUXUS sempervirens 'ARBORESCENS' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BUXUS sempervirens 'ARBORESCENS'
LNB
Nom Commun
Buis commun
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pour bordure ou topiaire
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance très lente Peut atteindre 5 m et plus
ORGGEO
Origine Géographique
Europe