Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
955 - SOPHORA japonica
Nomenclature
VEGECAD - 955 - SOPHORA japonica - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
SOPHORA japonica
LNB
Nom Commun
Sophora du Japon
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage élégant et fleurs blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Peut atteindre 20 m
ORGGEO
Origine Géographique
Extrême Orient