Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9550 - CEANOTHUS foliosus 'ITALIAN SKIES'
Nomenclature
VEGECAD - 9550 - CEANOTHUS foliosus 'ITALIAN SKIES' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS foliosus 'ITALIAN SKIES'
LNB
Nom Commun
Céanothe Italian Skies
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu foncé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
GRIMPANTE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Croissance rapide
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Etats Unis