Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9554 - ABELIA x grandiflora 'PANACHE'
Nomenclature
VEGECAD - 9554 - ABELIA x grandiflora 'PANACHE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora 'PANACHE'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Joli feuillage panaché de blanc crème, compact
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Informations
Introduction en France par Minier en 2001. Forme compacte étalée, dense. Feuillage persistant vert foncé bordé de blanc crème. Floraison tout l'été jusqu'en automne, blanc se teintant de rose en fin de floraison. Tout sol, de préférence sain et léger.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole