Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
956 - SOPHORA japonica 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 956 - SOPHORA japonica 'PENDULA' - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
SOPHORA japonica 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
Sophora du Japon pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur et feuillage dense
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver les 10 premières années pour élargir la charpente. Tailler en conservant le bourgeon extérieur à la plante , pour obtenir un port équilibré et ouvert. Supprimer les branches qui déséquilibrent la régularité de la forme globale.
COMM
Commentaire
Branches pendant jusquau sol. Peut atteindre 4 à 5 m. Greffé sur tige. Croissance lente les premières années. Sol profond même calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole