Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9587 - BERBERIS thunbergii 'DIABOLICUM'
Nomenclature
VEGECAD - 9587 - BERBERIS thunbergii 'DIABOLICUM' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'DIABOLICUM'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbrisseau nain, étalé, à feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation naine, dense, trapue et compacte. Bonne plante tolérante et saine, résistant au soleil contrairement à dautres variétés dorées. Feuillage caduc, teinté de bronze au printemps, jaune orangé marqué de rouge sur les pousses en été, devenant rougeâtre à lautomne. Excellent en rocaille, bordure, isolée ou associée à des plantes basses colorées, des plantes vivaces, en bac. Hauteur : 0,6-1m. Largeur : 0,6-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hennebelle (F)