Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
959 - SORBUS aucuparia
Nomenclature
VEGECAD - 959 - SORBUS aucuparia - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS aucuparia
LNB
Nom Commun
Sorbier des oiseleurs
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps puis fruits rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Feuillage composé de 12-16 folioles vert foncé, virant souvent au jaune en automne. Corymbes de fleurs blanches en Mai-Juin suivies de nombreuses grappes de fruits rouge corail de 9-11mm de diamètre pouvant persister jusquà Décembre. Ses fruits font le régal des oiseaux. Espèce pionnière très polyvalente et tolérante. Cest dans les montagnes rocheuses calcaires quil est le plus beau. Bon arbre de ville en climat frais. Hauteur adulte : 12 à 20m selon les conditions.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe