Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9602 - BIGNONIA capreolata
Nomenclature
VEGECAD - 9602 - BIGNONIA capreolata - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
BIGNONIA capreolata
LNB
Nom Commun
Bignone à vrilles, bignone chocolat
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Persistante, parfumée, jaune-rouge au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison.
COMM
Informations
Bonne plante grimpante persistante, très originale. Grappes de fleurs tubulaires bordeaux, à gorge jaune orangé et rouge en Mai-Juin. Les fleurs dégagent un parfum épicé de Moka torréfié. La plante apprécie les expositions ensoleillées (sauf au pied) et abritées. Le feuillage allongé brillant est plus ou moins persistant en fonction de la rigueur hivernale. Plante de grand développement en climat favorable, elle peut aisément se contenir par la taille. La plante s'accroche seule à son support.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est des USA