Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
962 - SORBUS torminalis
Nomenclature
VEGECAD - 962 - SORBUS torminalis - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS torminalis
LNB
Nom Commun
Alisier torminal
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste ou arbre à cime ovale dense
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance juvénile rapide, devenant lente avec lâge. Supporte le calcaire, le sec. Arbre longévif pouvant atteindre 20m dans de bonnes conditions avec lâge.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe