Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9633 - CORNUS sanguinea 'MAGIC FLAME'
Nomenclature
VEGECAD - 9633 - CORNUS sanguinea 'MAGIC FLAME' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS sanguinea 'MAGIC FLAME'
LNB
Nom Commun
Cornouillier sanguin Magic Flame
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Orange feu l'hiver, belles couleurs d'automne.
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Plante de taille modeste, interessante au jardin à différentes saisons. Hauteur et largeur : 2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur André F van Nijnatten (NL)1994