Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9657 - ESCALLONIA 'COMPACTA COCCINEA'
Nomenclature
VEGECAD - 9657 - ESCALLONIA 'COMPACTA COCCINEA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'COMPACTA COCCINEA'
LNB
Nom Commun
Escallonia Compacta Coccinea
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Boutons et fleurs rouge foncé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Végétation érigée rigide, excellente pour les haies basses, la plantation en bac. Un des escallonia les plus rustiques. Floraison en grappes rouge foncé intense de Juin à Août. Feuillage vernissé vert tendre puis vert foncé. Tolère les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole