Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9669 - EXOCHORDA serratifolia 'SNOW WHITE'
Nomenclature
VEGECAD - 9669 - EXOCHORDA serratifolia 'SNOW WHITE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
EXOCHORDA serratifolia 'SNOW WHITE'
LNB
Nom Commun
Arbuste aux perles à feuilles dentées Snow White
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison blanche au printemps.
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Après floraison si nécessaire. Tailler 1/3 des vieilles branches à rajeunir.
COMM
Commentaire
Diffusion par Minier en 2005. Très florifère en Mai en innombrables bouquets de 6 à 8 fleurs. Feuillage jaune dor en automne. Bonne plante pour mettre des branches fleuries en vase.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole