Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9728 - MAGNOLIA x brooklynensis 'ELIZABETH'
Nomenclature
VEGECAD - 9728 - MAGNOLIA x brooklynensis 'ELIZABETH' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x brooklynensis 'ELIZABETH'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Brooklyn Elizabeth
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées jaune soufre avant les feuilles
LTAR
Type de Tarif
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Très florifère, grandes fleurs jaunes en forme de tulipes précoces parfumées à étamines rouges en fin Avril à début Mai. Les fleurs séclaircissent en souvrant, atteignant parfois 25cm de diamètre. Lintensité variable de la couleur dépend du climat. Plante vigoureuse pyramidale bien ramifiée dès la base, érigée, sarrondissant avec lâge. Peut atteindre 10m par 8m de large. Feuillage vert foncé. Hybride de M. acuminata et M. denudata. Plante sélectionnée au jardin botanique de Brooklyn (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Eva Maria Sperber (US) 1956