Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
980 - SPIRAEA japonica 'SHIROBANA'
Nomenclature
VEGECAD - 980 - SPIRAEA japonica 'SHIROBANA' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA japonica 'SHIROBANA'
LNB
Nom Commun
Spirée du Japon Shirobana = Genpei
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches et roses sur le même pied en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Synonyme : Genpei ; Shibori (panachée en japonais) ; S. jap. f. dichroantha.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenue au Japon bien avant 1963