Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9810 - SORBUS aucuparia 'FASTIGIATA'
Nomenclature
VEGECAD - 9810 - SORBUS aucuparia 'FASTIGIATA' - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS aucuparia 'FASTIGIATA'
LNB
Nom Commun
Sorbier des oiseleurs fastigié à fruits Jaunes
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre à port fastigié et fleurs blanches
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.Apprécie un sol assez léger et frais. Supporte les sols lourds en climat frais et humide, ses racines restent alors en surface car elles ont besoin d'air.
COMM
Commentaire
Port en colonne souvrant un peu avec lâge. Feuillage composé de 12 à 16 folioles vert foncé, virant souvent au jaune en automne. Corymbes de fleurs blanches en Mai-Juin suivies de nombreuses grappes de fruits jaunes de 9-11mm de diamètre pouvant persister jusquà Décembre. Les fruits en grappes pendantes persistent longtemps car les oiseaux ne les mangent pas. Très polyvalent, tolérant. Cest dans les montagnes rocheuses calcaires quil est le plus beau. Bon arbre de ville en climat frais.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole