Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
9812 - SORBUS cashmiriana
Nomenclature
VEGECAD - 9812 - SORBUS cashmiriana - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS cashmiriana
LNB
Nom Commun
Sorbier du Cachemire
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs et fruits blancs, feuillage d'automne jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.Apprécie un sol assez léger. Supporte les sols lourds en climat frais et humide, ses racines restent alors en surface car elles ont besoin d'air.
COMM
Commentaire
Tolère assez bien le sec, possède les plus gros fruits du genre. Petit arbre tolérant et polyvalent, intéressant en zone urbaine, dans les petits espaces. Corymbes de grandes fleurs blanc rosé en Mai suivies de nombreuses grappes retombantes de gros fruits blanc doux jusquà 1.5cm diamètre entre Août et Novembre. Ils persistent longtemps car les oiseaux ne les mangent pas. Feuillage composé de 14-20 folioles dentés, virant au jaune en automne, à chute précoce mettant les fruits en valeur.
ORGGEO
Origine Géographique
Cachemire ; introduit en Angleterre vers 1930